Zestaw USV-M i USV-I, DN 40, G 1 ¾A; Gwint zewnętrzny ISO 228/1
003Z2150
Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 40, gwint zewnętrzny
003Z2150
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | USV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16 |
| Opis | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 40, gwint zewnętrzny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| Typ produktu | Zestaw USV-M i USV-I |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny ISO 228/1G 1 ¾A |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.96 Kilogram |
| Masa netto | 2.96 Kilogram |
| Objętość | 3.561 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |