Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Zestaw USV-M i USV-I, DN 32, Gwint zewnętrzny ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 32, gwint zewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionUSV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16"
OpisZestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 32, gwint zewnętrzny
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 32
Typ produktuZestaw USV-M i USV-I
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1G 1 ½A
Wartości Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.632 Kilogram
Masa netto2.632 Kilogram
Objętość3.541 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm