Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Zestaw USV-M i USV-I, DN 20, G 1A; Gwint zewnętrzny ISO 228/1

003Z2147

Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 20, gwint zewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionUSV-I/M set 20, G 1 A, PN16
OpisZestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 20, gwint zewnętrzny
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Typ produktuZestaw USV-M i USV-I
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1G 1A
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.015 Kilogram
Masa netto1 Kilogram
Objętość1.092 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm