Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Zestaw USV-M i USV-I, DN 20, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 20, gwint wewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Article compression class (EF020007)PN 16
Ciśnienie nominalnePN 16
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange compression class (EF020149)PN 16
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionUSV-I/M set 20, R 3/4"", PN16
Material quality (EF001257)Other
Motor-controlled (EF022760)FALSE
OpisZestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 20, gwint wewnętrzny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 20
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
Typ produktuZestaw USV-M i USV-I
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp ¾
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.974 Kilogram
Masa netto0.974 Kilogram
Objętość1.191 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm