Zestaw USV-M i USV-I, DN 15, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 15, gwint wewnętrzny
003Z2141
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16 |
| Opis | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 15, gwint wewnętrzny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Typ produktu | Zestaw USV-M i USV-I |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 7/1Rp 1/2 |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.702 Kilogram |
| Masa netto | 0.702 Kilogram |
| Objętość | 0.782 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |