USV-I, DN 15, G ¾A; Gwint zewnętrzny ISO 228/1
003Z2136
USV-I DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny
003Z2136
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | USV-I 15, G 3/4, PN16 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | USV-I DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | USV-I |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny ISO 228/1G ¾A |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.34 Kilogram |
| Masa netto | 0.34 Kilogram |
| Objętość | 0.464 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |