USV-I, DN 32, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2134
USV-I DN 32, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny
003Z2134
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | Ręczny zawór równoważący USV-I DN 32 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | USV-I DN 32, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar zaworu | DN 32 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | USV-I |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Wartości Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.218 Kilogram |
| Masa netto | 1.218 Kilogram |
| Objętość | 2.21 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082509 |
| Proposition 65 | No significant risk |