Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionRęczny zawór równoważący USV-I DN 25
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Ograniczenie przepływuTak
Cecha
Wartość
OpisUSV-I DN 25, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 25
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]150 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuUSV-I
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp 1
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.73 Kilogram
Masa netto0.69 Kilogram
Objętość1.077 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm