Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 32, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2124

USV-M DN 32, gwint wewnętrzny, zawór równoważący z możliwością rozbudowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionZawór odcinający USV-M DN32
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Możliwość uaktualnieniaTak
Ograniczenie przepływuTak
Cecha
Wartość
OpisUSV-M DN 32, gwint wewnętrzny, zawór równoważący z możliwością rozbudowy
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 32
Skala nastawNie
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]80 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuUSV-M
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1Rp 1 ¼
Wartości Kvs [m³/h]6.30 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.47 Kilogram
Masa netto1.46 Kilogram
Objętość2.055 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420082455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm