Danfoss logo
STV Balancing Valve_065F8965_065F8966_065F8967_065F8968_065F8969_065F8970

STV / STVL, 1½", Żeński NPT

065F8969

1-1/2" NPT brass balancing valve
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: STV / STVL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material Description1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE
Cecha
Wartość
Opis1-1/2" NPT brass balancing valve
Product line28
Rozmiar zaworu1½"
Typ produktuSTV / STVL
Typy połączeńŻeński NPT
Wartość Cv22.6

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.44 Kilogram
Masa netto1.44 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC7330580251695