Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, kołnierz

003Z1170

MNF DN 50 ze złączkami pomiarowymi PN25, ręczny zawór równoważący
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MSV-F2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionZAWÓR BALANS. MSV-F2 DN50 PN25
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (EN-GJS 400-15)
OpisMNF DN 50 ze złączkami pomiarowymi PN25, ręczny zawór równoważący
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 50
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]200 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuMNF
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]53.80 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.325 Kilogram
Masa netto8.585 Kilogram
Objętość14.535 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm