MNF, DN 150, PN 16, kołnierz
003Z1166
MNF DN 150 ze złączkami pomiarowymi PN16, ręczny zawór równoważący
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MSV-F2
003Z1166
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Material Description | Ręczny zawór równoważący MSV-F2 150 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare (EN-GJL-250) |
| Opis | MNF DN 150 ze złączkami pomiarowymi PN16, ręczny zawór równoważący |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 150 |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | MNF |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 400.80 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 65.6 Kilogram |
| Masa netto | 53.1 Kilogram |
| Objętość | 213.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |