Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 300, PN 16, kołnierz

003Z1142

MSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweTak
Material DescriptionMSV-F2 DN300 PN16
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare
OpisMSV-F2 DN 300 with test plugs PN16, manual balancing valve
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 300
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuMSV-F2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]1662.00 m³/h
Wartości Kvs [m³/h] [Max.]1636.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto290 Kilogram
Masa netto247 Kilogram
Objętość1254.888 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104523415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm