MSV-F2, DN 250, PN 16, kołnierz
003Z1141
MSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1141
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Tak |
| Material Description | MSV-F2 DN250 PN16 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare |
| Opis | MSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 250 |
| SCIP dossier no. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | MSV-F2 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1238.00 m³/h |
| Wartości Kvs [m³/h] [Max.] | 1207.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 193 Kilogram |
| Masa netto | 153 Kilogram |
| Objętość | 644.16 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |