Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 80, PN 25, kołnierz

003Z1072

MSV-F2 DN 80 ze złączkami pomiarowymi PN25, ręczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionMSV-F2 DN80 z kroccami pomiarowymi (PN25
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne (EN-GJS 400-15)
OpisMSV-F2 DN 80 ze złączkami pomiarowymi PN25, ręczny zawór równoważący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 80
SCIP dossier no.084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN65-DN150
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]200 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuMSV-F2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]122.30 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.213 Kilogram
Masa netto20.213 Kilogram
Objętość36.1 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421551592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm