PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM1000, 20 bar, urządzenie pomiarowe, stosowane do równoważenia instalacji ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.
003Z8261
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie [bar] | 20.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Label product | Yes |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | PFM1000, 20 bar, urządzenie pomiarowe, stosowane do równoważenia instalacji ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej. |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dossier product name | 003Z8261 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -5 °C |
| Typ produktu | PFM 1000 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.582 Kilogram |
| Masa netto | 2.5 Kilogram |
| Objętość | 11.52 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |