PFM 100
003L8260
Urządzenie pomiarowe PFM 100, do pomiaru ciśnienia różnicowego
003L8260
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Label product | Yes |
| Material Description | PFM100 - urządzenie pomiarowe, 0-1,0bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Urządzenie pomiarowe PFM 100, do pomiaru ciśnienia różnicowego |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc |
| SCIP dossier product name | 003L8260 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -5 °C |
| Typ produktu | PFM 100 |
| Typ przyłącza ciśnienia | R21 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.492 Kilogram |
| Masa netto | 0.32 Kilogram |
| Objętość | 7.9 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420119403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |