MVT, DN 50, Gwint wewnętrzny
003Z4086
MVT DN 50, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MVT
003Z4086
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | Zawór LENO MSV-BD DN 50 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Opis | MVT DN 50, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | MVT |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.611 Kilogram |
| Masa netto | 2.6 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |