Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Gwint wewnętrzny

003Z4085

MVT DN 40, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MVT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionZawór LENO MSV-BD DN 40
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMVT DN 40, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Product line28
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 40
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuMVT
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.928 Kilogram
Masa netto1.895 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569