Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Gwint zewnętrzny ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, gwint zewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-BD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionZawór LENO MSV-BD DN15LF g. zewn
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-BD DN 15, LF, gwint zewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15 LFLow flow
SCIP dossier no.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-BD
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
ZłączaG ¾ A

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.835 Kilogram
Masa netto0.812 Kilogram
Objętość1.417 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm