Zestaw LENO MSV-BD i MSV-S, DN 50, Gwint wewnętrzny ISO 228/1
003Z4056
Zestaw zaworów MSV-BD i MSV-S DN 50, gwint wewnętrzny
003Z4056
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Label product | No |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Opis | Zestaw zaworów MSV-BD i MSV-S DN 50, gwint wewnętrzny |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza spustowego [cal] | NaN in |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dossier product name | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala nastaw | Tak |
| Standard przyłącza spustowego | BSPP |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Zestaw LENO MSV-BD i MSV-S |
| Typ przyłącza spustu | Gwint |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 228/1 |
| Wartość przepływu odpływu [l/h] | 308 L/h |
| Wartości Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Złącza | G 2" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.564 Kilogram |
| Masa netto | 4.477 Kilogram |
| Objętość | 6.877 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |