Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Zestaw LENO MSV-BD i MSV-S, DN 25, Gwint wewnętrzny ISO 228/1

003Z4053

Zestaw zaworów MSV-BD i MSV-S DN 25, gwint wewnętrzny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]250 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Label productNo
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisZestaw zaworów MSV-BD i MSV-S DN 25, gwint wewnętrzny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza spustowego [cal]NaN in
Rozmiar zaworuDN 25
SCIP dossier no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier product nameMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Standard przyłącza spustowegoBSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuZestaw LENO MSV-BD i MSV-S
Typ przyłącza spustuGwint
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 228/1
Wartość przepływu odpływu [l/h]316 L/h
Wartości Kvs [m³/h]9.50 m³/h
ZłączaG 1"

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.817 Kilogram
Masa netto1.817 Kilogram
Objętość2.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm