Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Gwint zewnętrzny

003Z4111

MSV-S DN 15, gwint zewnętrzny, zawór współpracujący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweBez złączek pomiarowych
Material DescriptionZawór odcinający LENO MSV-S DN15 g. z.
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-S DN 15, gwint zewnętrzny, zawór współpracujący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Skala nastawNie
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-S
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]3.00 m³/h
ZłączaG ¾ A

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.42 Kilogram
Masa netto0.419 Kilogram
Objętość0.817 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm