Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 15, Gwint wewnętrzny

003Z4011

MSV-S DN 15, gwint wewnętrzny, zawór współpracujący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweBez złączek pomiarowych
Material DescriptionZawór odcinający LENO MSV-S DN15
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-S DN 15, gwint wewnętrzny, zawór współpracujący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Skala nastawNie
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-S
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]3.00 m³/h
ZłączaRp ½

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.402 Kilogram
Masa netto0.392 Kilogram
Objętość0.683 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420091877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm