Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 32, Gwint wewnętrzny ISO 7/1

003Z4024

MSV-O DN 32, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionZawór LENO MSV-O DN 32
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-O DN 32, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 32
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-O
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1
Wartości Kvs [m³/h]16.60 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
ZłączaRp 1 ¼

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.875 Kilogram
Masa netto1.831 Kilogram
Objętość3.249 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420096902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm