Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15 LF, Gwint wewnętrzny ISO 7/1

003Z4020

MSV-O DN 15 LF, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionZawór LENO MSV-O DN 15LF
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-O DN 15 LF, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15 LFLow flow
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-O
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 7/1
Wartości Kvs [m³/h]0.63 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
ZłączaRp ½

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.79 Kilogram
Masa netto0.726 Kilogram
Objętość2.138 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420096629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm