LENO MSV-B, DN 15, Gwint wewnętrzny
003Z4031
MSV-B DN 15, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: LENO™ MSV-B
Rekomendowany zamiennik: 003Z7001
003Z4031
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Material Description | Zawór LENO MSV-B DN 15 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Opis | MSV-B DN 15, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | LENO MSV-B |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Złącza | Rp ½ |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.724 Kilogram |
| Masa netto | 0.594 Kilogram |
| Objętość | 1.395 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |