Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówNiezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Cecha
Wartość
OpisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Product line28
Przepływ nominalny [m³/h]0.700 m³/h
Rozmiar zaworuDN 15
Temperatura czynnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Typ produktuAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Typ przepływuNormal flow
Typy połączeńZłączka zaciskowa 18 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.32 Kilogram
Masa netto3.285 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość28.532 Liter
EAN/UPC5715162731963