AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1561
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
003Z1561
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Niezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int. |
| Product line | 28 |
| Przepływ nominalny [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ produktu | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Typ przepływu | Normal flow |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny 1/2" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.672 Kilogram |
| Masa netto | 3.672 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731383 |