ChangeOver6 valves and actuators
Liczba elementów: 1

ChangeOver6 i NovoCon ChangeOver6 — 6-drogowe zawory kulowe z napędem
ChangeOver6 oraz NovoCon ChangeOver6 to 6-drogowe zawory kulowe z siłownikiem, które pełnią funkcję rozdzielającą pomiędzy dwoma obiegami wody w 4-rurowym systemie przełączającym.
Funkcja rozdzielcza umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia i ogrzewania zespołu klimakonwektora z zachowaniem niewielkich rozmiarów w porównaniu z modelem z dwoma wymiennikami, w którym obiegi wody ogrzewającej i chłodzącej mają własne wymienniki.
ChangeOver6 i NovoCon ChangeOver6 to 6-drogowe zawory kulowe z siłownikiem, które nie nadają się do regulacji przepływu. Przepływ jest regulowany przez niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny AB-QM w celu zapobiegania nadprzepływom oraz zmniejszeniu wydajności kotła lub agregatu chłodniczego.
Cyfrowy siłownik NovoCon® S steruje przepływem i 6-drogowym zaworem rozdzielającym, przełączając między ogrzewaniem i chłodzeniem. Odznacza się następującymi cechami:
- Tylko jeden podłączany kabel, z połączeniem magistrali i zasilaniem siłownika NovoCon® S. Jeden kabel podłączeniowy między 6-drogowym napędem NovoCon® S ChangeOver6 i napędem NovoCon® S, zapewniającym sygnał sterujący 0-10 V, sygnał zwrotny i zasilanie.
- Siłownik NovoCon® S PICV wykrywa, porównując sygnał sterujący 0-10 V i sygnał zwrotny, czy zawór 6-drogowy jest sterowany ręcznie albo czy jest zablokowany (sygnał zwrotny nie podąża za sygnałem sterującym).
- W trybie konserwacji zawór 6-drogowy z siłownikiem jest całkowicie zamykany, co zapobiega wyciekom.