Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Ze złączkami pomiarowymi, Gwint wewnętrzny

003Z3931

RA-HC DN 15, gwint zewnętrzny ze złączkami pomiarowymi, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
Cecha
Wartość
OpisRA-HC DN 15, gwint zewnętrzny ze złączkami pomiarowymi, zawór regulacyjny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuRA-HC
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]2.80 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.80 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.435 Kilogram
Masa netto0.435 Kilogram
Objętość0.559 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm