Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 25, Bez złączek pomiarowych, Gwint wewnętrzny

003Z3921

RA-HC DN 25, gwint wewnętrzny, bez złączek pomiarowych, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Króćce pomiaroweBez złączek pomiarowych
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 w/o nip Kvs 5,5 м3/ч
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
Cecha
Wartość
OpisRA-HC DN 25, gwint wewnętrzny, bez złączek pomiarowych, zawór regulacyjny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 25
Temperatura czynnika [°C] [Max.]100 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuRA-HC
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.52 Kilogram
Masa netto0.534 Kilogram
Objętość0.566 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420117386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm