Regulator temperatury w pomieszczeniu, FED, Kapilara [m]: 7+8
013G5461
Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania, 7+8m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty pokojowe
013G5461
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Regulator temperatury w pomieszczeniu |
| Kapilara [m] | 7+8 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Opis | Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania, 7+8m |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
| Typ produktu | FED |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.516 Kilogram |
| Masa netto | 0.516 Kilogram |
| Objętość | 1.607 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |