Regulator temperatury w pomieszczeniu, FEV, Kapilara [m]: 5
013G5467
Termostat FEVdo regulacji obiegu ogrzewania
013G5467
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Regulator temperatury w pomieszczeniu |
| Kapilara [m] | 5 |
| Material Description | FEV-IF klimaelement 5 m |
| Opis | Termostat FEVdo regulacji obiegu ogrzewania |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_5" |
| Typ produktu | FEV |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.332 Kilogram |
| Masa netto | 0.31 Kilogram |
| Objętość | 1.651 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420039503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |