Regulator temperatury w pomieszczeniu, FEK, Kapilara [m]: 8
013G5468
FEK-IF Regulator termostatyczny 8m
013G5468
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Regulator temperatury w pomieszczeniu |
| Kapilara [m] | 8 |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Opis | FEK-IF Regulator termostatyczny 8m |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
| Typ produktu | FEK |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.42 Kilogram |
| Masa netto | 0.42 Kilogram |
| Objętość | 1.661 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |