Danfoss logo
FEK 013G5465

Regulator temperatury w pomieszczeniu, FEK, Kapilara [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF Regulator termostatyczny, 2+2m
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: FEK - control of cooling circuit

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupa produktówRegulator temperatury w pomieszczeniu
Kapilara [m]2+2
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-FF 2X2M KAP.RŘR KŘLELOFT
OpisFEK-FF Regulator termostatyczny, 2+2m
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Typ produktuFEK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.551 Kilogram
Masa netto0.551 Kilogram
Objętość1.651 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm