Regulator temperatury w pomieszczeniu, FED, Kapilara [m]: 6+11
013G5469
Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania 6+11m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty pokojowe
013G5469
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Regulator temperatury w pomieszczeniu |
| Kapilara [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Opis | Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania 6+11m |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dossier product name | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Typ produktu | FED |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.52 Kilogram |
| Masa netto | 0.52 Kilogram |
| Objętość | 1.607 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |