Regulator temperatury w pomieszczeniu, FED, Kapilara [m]: 4+11
013G5463
Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania, 4+11m
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty pokojowe
013G5463
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa produktów | Regulator temperatury w pomieszczeniu |
| Kapilara [m] | 4+11 |
| Material Description | KLIMAELEM.FED-IF MED 4+11 MTR KAP.RŘR |
| Opis | Termostatyczny regulator FED do sterowania obiegiem chłodzenia i ogrzewania, 4+11m |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_2" |
| Typ produktu | FED |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.533 Kilogram |
| Masa netto | 0.533 Kilogram |
| Objętość | 1.651 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |