TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, termostatyczny zawór mieszający
003Z1120
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Równoważenie c.w.u. |
| Label product | Yes |
| Material Description | Zawór mieszający TVM-H DN20 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR + powłoka zabezpieczająca przed osadzaniem kamienia |
| Opis | TVM-H DN 20, termostatyczny zawór mieszający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| SCIP dossier no. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dossier product name | "003Z1120" |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Typ produktu | TVM-H |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 70 °C |
| Wartość Kvs bez zaworu zwrotnego [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Wartość Kvs z zaworem zwrotnym [m3/h] | 1.65 m³/h |
| Wbudowany zawór zwrotny | Nie |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 30 °C |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Zgodność z RoHS | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.608 Kilogram |
| Masa netto | 0.579 Kilogram |
| Objętość | 0.488 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |