Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Material DescriptionAQ Valve 450mm
OpisAQ DN 450, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h]4.30 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Rozmiar zaworuDN 450
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]210 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]35 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto118 Kilogram
Masa netto118 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425235160