AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, ogranicznik przepływu
003Z3793
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Określony przez strzałkę na korpusie zaworu |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Opis | AQ DN 450, ogranicznik przepływu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 1023.00 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Rozmiar zaworu | DN 450 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | AQ |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 118 Kilogram |
| Masa netto | 118 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |