Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h

003Z3790

AQ DN 500, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]243.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]163.000 kg
Material DescriptionAQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00
OpisAQ DN 500, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]1300.00 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Rozmiar zaworuDN 500
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]210 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]21 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]618 mm
Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm]658 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto179.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto163 Kilogram