Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1008 m³/h

003Z3788

AQ DN 400, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]243.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]87.300 kg
Material DescriptionAQ DN400 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1008,00
OpisAQ DN 400, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]1008.00 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Rozmiar zaworuDN 400
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]210 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]35 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]510 mm
Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm]550 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto62 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto62 Kilogram