AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h
003Z3782
AQ DN 300, ogranicznik przepływu
003Z3782
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 243.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Określony przez strzałkę na korpusie zaworu |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Masa [kg] | 48.800 kg |
| Material Description | AQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00 |
| Opis | AQ DN 300, ogranicznik przepływu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 630.00 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Rozmiar zaworu | DN 300 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | AQ |
| Wysokość [mm] | 398 mm |
| Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm] | 428 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 49.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 39.5 Kilogram |