Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]243.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]30.800 kg
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
OpisAQ DN 250, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]249.88 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Rozmiar zaworuDN 250
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]400 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]40 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]339 mm
Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm]369 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto20 Kilogram