Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h

003Z3774

AQ DN 150, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]220.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]14.200 kg
Material DescriptionAQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m
OpisAQ DN 150, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]90.86 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Rozmiar zaworuDN 150
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]400 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]40 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]218 mm
Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm]248 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto16.6 Kilogram