AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h
003Z3772
AQ DN 150, ogranicznik przepływu
003Z3772
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 220.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Określony przez strzałkę na korpusie zaworu |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Masa [kg] | 14.200 kg |
| Material Description | AQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30 |
| Opis | AQ DN 150, ogranicznik przepływu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 145.30 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Rozmiar zaworu | DN 150 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | AQ |
| Wysokość [mm] | 218 mm |
| Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm] | 248 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 16.6 Kilogram |