AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h
003Z3768
AQ DN 100, ogranicznik przepływu
003Z3768
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 220.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Określony przez strzałkę na korpusie zaworu |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Masa [kg] | 9.700 kg |
| Material Description | AQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m |
| Opis | AQ DN 100, ogranicznik przepływu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Przepływ [m³/h] [Max.] | 45.43 m³/h |
| Przepływ [m³/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Rozmiar zaworu | DN 100 |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 400 KPa |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | AQ |
| Wysokość [mm] | 167 mm |
| Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm] | 197 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 9.8 Kilogram |