Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]188.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]3.700 kg
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
OpisAQ DN 50, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]36.32 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Rozmiar zaworuDN 50
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]210 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]21 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]106 mm
Wysokość z króćcami pomiarowymi [mm]131 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto4.2 Kilogram