Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, ogranicznik przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]158.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraOkreślony przez strzałkę na korpusie zaworu
Grupa produktówPozostałe zawory
Masa [kg]1.500 kg
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
OpisAQ DN 40, ogranicznik przepływu
Cecha
Wartość
Product line28
Przepływ [m³/h] [Max.]6.66 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.]1.37 m³/h
Rozmiar zaworuDN 40
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]400 KPa
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]40 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuAQ
Wysokość [mm]108 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto1.43 Kilogram